已回答假定已回答

请问SMP04这颗芯片的供电电源范围是多少

IwavePayneZhu 在 2016-12-9 詢問的問題
最後回覆由IwavePayneZhu於2016-12-10提供

你好,现在用到ADI的一颗芯片:SMP04,在查阅PDF文档的过程中,有一些不理解的地方,希望能够从这里得到答复,具体问题如下:

SMP04使用单电源供电的时候,最小供电电压是多少?

我在查阅PDF的过程中,发现电压范围有两个地方描述:

1、

如上图所述,SMP04的供电电压只给出了一个最大值17V,没有最小值的限定,是不是说SMP04的是不是可以用3.3V的电压供电??请确定。

2、

但是在文中还有这样的一句话描述,具体如上图所述,描述的是SMP04的供电范围是7~15V。

两张图片的描述不一致,请求解答,SMP04的具体电压供电范围??,可不可用3.3V电压供电??

谢谢!

結果