已回答假定已回答

电能计量IC ADE7880 Datasheet在2000:1的动态范围内误差

Travel 在 2016-12-13 詢問的問題
最後回覆由Travel於2017-1-2提供

刚刚接触电能计量IC ADE7880,阅读相关的Datasheet中有:

TA= 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.1%,

TA= 25°C时,在5000:1的动态范围内有功和基波无功功率误差小于0.2%。

在不同的动态范围误差不一样。

这个在1000:1的动态范围是什么意思?哪位大侠指导一下

結果