已回答假定已回答

称重传感器应用电路

waterx3 在 2016-12-10 詢問的問題
最後回覆由zwm於2016-12-27提供

一个称重传感器应用电路由传感器、AD8221和AD7190组成,传感器供桥电压为+10V,传感器输出差分信号经AD8221放大后单端接入AD7190,AD7190采用伪差分处理信号,AD8221的REF脚和AD7190的AINCOM脚均为+10V电压分压跟随后的+5V,AD7190的AVDD和REFIN1(+)同样是+10V电压分压跟随后的+5V,请问这样的电路有问题吗?

結果