已回答假定已回答

±72mA电流采集

hxg07746 在 2016-12-14 詢問的問題
最後回覆由hxg07746於2016-12-14提供

目前正在做一个±72mA电流采集方案,±72mA电流是加速度传感器送出的电流信号,应该是个直流信号,大致要求如下:

输入电流范围:-72mA~+72mA

输入信号带宽:120Hz

分辨率要求:0.1uA

外部信号是一个-72mA~+72mA的电流信号,大致了解了一下,这种电流检测一般采用运放做I-V转换,然后送AD采样,以前没做过AD相关的设计,想请问下这种技术指标有没有比较好的解决方案呢,推荐几种运放、AD转换器,谢谢!

結果