已回答假定已回答

AD2S1210技术问题咨询

jay.zhang@avnet.com 在 2016-12-15 詢問的問題
最後回覆由nandin於2016-12-20提供

通过阅读AD2S1210的技术资料和相关的电路笔记,希望能得到解答。

  1. 我们的电机转速暂时设定为12000r/min,旋变极对数暂定6对极,按照资料最大跟踪速率为1200rps,是否只能选择10位分辨率,CLKIN=8.192MHZ?
  2. 典型16位10°阶跃响应和179°阶跃响应的意义是什么?为什么会选择这两个角度?
  3. 角度精度码直方图中,code和hits per code分别表示什么?不同分别率是怎样影响直方图的?
  4. 迟滞使能在什么工作条件下开启?
  5. 不考虑MCU资源的条件下,并行输出和串行输出哪个更好?
  6. 按照官网上的电路笔记,旋变反馈信号SIN,COS为了不改变相位要直接连在解码芯片上,真的不用RC滤波吗?
  7. 励磁信号的放大电路中,运放的反馈环RC是怎样改变信号相位的,有什么公式吗?
  8. 1205Y级和1210C级,除了角度和速度精度上的差异,其它方面还有哪些不同,为什么主推1210系列?

結果