已回答假定已回答

关于HMC431LP4频率范围达不到要求

fanser 在 2016-12-16 詢問的問題
最後回覆由517159467@qq.com於2016-12-30提供

HMC431LP4,PDF资料显示该零件工作频率范围是5.5GHz ~ 6.1GHz ,经过客户测试有一部分零件最高只能到达5.7GHZ,客户需要频率达到5.8GHZ才能使用.该批零件频率是否属于正常?如果属于正常范围之内,需要怎么改进电路板,或者如何调试?

谢谢

結果