已回答假定已回答

AD7606并口模式,运行时STBY为低,BUSY也一直为低,数据读取0xff

sunboyyb 在 2016-12-18 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2016-12-20提供

AD7606选择并口16bit模式,电源+5V  ,vdriver3.3V ,vdriver+10K 电阻上拉至STBY,初始上电后为高电平。但是经过复位后开始转换,STBY测量就变成了低电平,busy也一直是低电平。数据一直是0xff。请问是什么问题呢?手册核对时序好像也对着呢。

附件

結果