已回答假定已回答

关于交流小信号放大电路,OP270和AD621搭建,但是输出一直不对

bomlulu 在 2016-12-20 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-1-18提供

电路如图,输入的是不到1mv的10khz交流,经过两级放大了49*52倍,输出得不到理想结果,

输入是在一个2mΩ的精密电阻上取样,电阻动一下,输出就会有变化。

 

这个电路在同样幅值100Hz的电路里可以正常工作,输出也正确。

 

滤波LC改到0.1uf、200Ω试过也不对,去掉C201/C202也不对。

 

请指教。

結果