已回答假定已回答

AD5686R的输出有误差

weijunta 在 2016-12-21 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2016-12-28提供

按照给的例程改的程序。

有一块板子上有两个DA芯片,都多少有点问题。

 

其中一个芯片,如,给A通道输出0.3V,B输出0.6V,C输出1V。

在实际测试中,偶尔会出现B输出1V,C也输出1V的情况。一般出现之后,复位一到两次,就正常了。

 

第二个芯片的主要问题是这样的,如给A通道0.1V,B通道0.3V,C通道0.808V。

AB通道都正常,但是C通道输出偶尔会为0.819V。

 

C通道不是所有的电压都会出错。比如C输出0.6225,再改变为0.6224,最后变为0.6227,不断循环输出这三个电压,只会在其中一个固定的电压下输出异常,如0.6224输出变成了0.623。假如循环100次,可能会有10次左右的输出编程0.623,其他的90次都是正确的。

 

第一个芯片偶尔也会出现第二个芯片的问题。

 

这可能是什么原因导致的呢?有点摸不清头脑

結果