已回答假定已回答

ADC/DAC配合ADV9643/9767的运算放大器选型

起点VS 在 2016-12-25 詢問的問題
最後回覆由起点VS於2016-12-25提供


HI

1.想问下ADC采用ADV9643-250 时进行模数转换,需要对其输入信号进行 0~1V 及-1_1V进行 两种模式可选输入,请问有哪些比较合适的芯片?

2.DAC利用AD9767进行数模转换,通过SMA(单端)输出的电压范围是0~10V可调,且在6uS输出0-10V的变化,且中间步进64个电平点,即每次递增10/64V电压。请问有哪些比较合适的芯片?

結果