已回答假定已回答

HMC830输出无法锁定

yiluzaige 在 2016-12-26 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-1-23提供

如题所示 HMC830的输出始终无法锁定

配置如下:

1.参考时钟25MHz,R=1,整数分频比为84倍,小数分频比为0,我们是想输出2.1GHz的频率

2.小数模式,CP电流200ma,cp offset 使用的是up offset电流值是200ua.

现象如下:

1.输出是一个以2.1GHz为中心的来回抖动的频率,抖动范围为正负5MHz。如图1所示

2.CP的电压是锯齿形的波形,如图二所示图一.jpg

                                                                                 图一

图二.jpg

图二

結果