已回答假定已回答

关于ADF4350评估板的问题

little-lady 在 2016-12-29 詢問的問題
最後回覆由孙治国於2017-1-8提供

我了解了一下你们的开发板,但是还不够清楚,有几个问题需要您的帮助:

1.ADF4350的评估板和ADF4351的有哪些区别

2.评估板的最大输出功率是5dBm吗?功率是否连续可调

3.评估板每次使用都要设置频率吗?比如我设置的工作频率是3GHz,寄存器写入以后不擦除寄存器的情况下,断电以后是否需要重新设置频率

結果