已回答假定已回答

ADXL206的温度特性

FFtust 在 2016-12-30 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-1-6提供

我想请教一下ADXL206的温度迟滞问题;

在加温试验中发现:当传感器位置一定时,假设温度从T0升温到T1时,在T1时刻的输出为Y1,温度从T2降温到T1时,T1时刻的输出Y2(0<T0<T1<T2<175),Y1和Y2不相等,其差值最大可达到满量程的1%(10mg),请问这个是ADXL206该有的现象吗?是不是加温曲线和降温曲线本身就存在一个滞环?

結果