已回答假定已回答

AD9361接收6端差分和12路单端,数据手册上写3GHz性能会下降

uestc@syz 在 2017-1-3 詢問的問題
最後回覆由uestc@syz於2017-1-9提供

对于数据手册,接收器输入的差分或者单端输入的接口,为什么3GHz性能会下降,是否取决于所选用的6路射频开关最大接受频率是3GHz,如果不选用SPX6就只能选用SPX8,这种射频开关不是CMOS,不满足他本身AD9361设计方案里的要求吧?并且根据理解AD9361电源模块只供电3.3 1.8 1.3V,如果选用SPX8的,控制输入都是0-正5V或者0-负5V

結果