已回答假定已回答

关于信号线滤波

lp996 在 2017-1-5 詢問的問題
最後回覆由lp996於2017-1-22提供

  一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失差模信号,也就是信号线。请大神们分析?

結果