已回答假定已回答

ADE7758测量电压含有谐波测量不准确

shane 在 2013-1-14 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-14提供

各位大家好,我现在用ADE7758测量三相电压、电流、有功功率、无功功率等,当输入电压波形为标准基波时测量各项都正确,我们去电科院做测试,有一项测试项目是影响量试验,就是对测试的电压施加20%的谐波分量,例如施加基波为215.7V,施加20%的三次谐波分量,这样共施加的电压有效值为220V,需要仪表准确测量电压精度不超过1%,我们使用ADE7758测量出此时的电压为228V,完全超出精度范围,请教大家有什么好的解决方法

結果