已回答假定已回答

ADuM3200隔离输出:检测到 20nS毛刺脉冲,很头疼。

CaoSix 在 2017-1-5 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-1-11提供

单片机 IO 隔离输出:电路摘要如图一:

每一边的 VDD对GND 都就近 1cm内加有 1uF高频电容。

隔离应用.jpg

同样的测量环境;同样的逻辑分析仪:

 

在 ADuM3200 的输入 时间标尺 放大到 10nS 无毛刺 。

 

可 ADuM3200 的输出 却总是 存在 10nS 到20nS 的毛刺。

 

急求 AD 公司 技术专家 给予 解答 ,万分感谢 。。急。。

ADuM3200仍然有毛刺.jpg

結果