已回答假定已回答

AD768与FPGA的连接

weijunta 在 2017-1-5 詢問的問題
最後回覆由lee@westlakemeter.com於2017-1-9提供

AD768的数字输入的高电平最低电压是3.5V。
而现在的控制器包括FPGA都是3.3V电平的。直接连接应该是会出问题的。

1、那么有什么芯片可以将两者连接起来吗?ADI有什么推荐吗?

2、AD768的时钟最高可达40M。那么有什么可用的时钟芯片吗?当然了,芯片也需要3.3V控制,输出时钟高电平为5V

 

麻烦帮忙解答一下,谢谢

結果