已回答假定已回答

我对AD5933评估板的理解对吗?拜托工程师、大师们帮我解答一下

Linter 在 2017-1-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-3-1提供

AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?

結果