已回答假定已回答

求教前辈,同一电路,换同一批次的AD(AD7792),为什么相差很大

shane 在 2013-1-14 詢問的問題
最後回覆由cdeng於2015-2-5提供

[table=98%,none][tr][td]求教前辈,本人做一温度测量电路,焊了四块板子,有二块特性很好,误差在0.05以内,但另二块不太好,在0.5左右,然后鄙人就怀疑是AD的问题,把每个板子上的AD都换了几个试了一下,结果是同一电路上同一批次的AD测量的结果居然有的是+0.5,有的是-0.5的偏差(当然这是硬件,软件均没有处理过的数据,但数据都非常稳定),然后,我将所有的电路均接地,测量的AD采样值均为0或是01,说明没有零点测量误差,是不是软件上做零点较准,满量程较准呢?

附件

結果