已回答假定已回答

AD9746接口逻辑电平匹配

shane 在 2013-1-14 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-14提供

各位大侠:
我在做一个设计, 用altera的DE4开发板驱动AD9746 DAC. DE4接口的逻辑电平为2.5V CMOS,
AD9746输入数字接口逻辑电平是3.3V CMOS, 不知DE4是否可以直接驱动AD9746?
请指教, 谢谢!\

请看datasheet中的图不是表示只能从3.3V转换到2.5V,不能从2.5V转换到3.3V吗?

附件

結果