已回答假定已回答

AD9910偶有配置失败问题

chenwhwh 在 2017-1-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-1-21提供

使用情况:将AD9910配置为单频调制模式,写入0、1两组频率字,通过从profile0脚输入1Mbps基带型号,profile1、2脚接地,实现FSK信号调制。系统时钟970MHz,FSK中心频率约390MHz。

频率字、模式字仅在系统上电时写入一次,SPI时钟约150kHz。

 

发生问题:十几次上电中,总有一两次DDS无输出,此时从SPI口读回配置字,均为全1。(疑似DDS芯片已死机?)正常时从SPI口读回配置字,均正确。

注意到手册里提到,I/O_UPDATE信号可使配置更新,翻转profile信号,也可使配置更新。我们配置完SPI口后,确有发出I/O_UPDATE信号,但配置SPI口期间,未将profile0脚拉低,配置期间profile0仍有1MHz信号存在,是否这就是偶有配置失败的原因?

結果