EmmaChen

【资料大放送】ADI工程师亲自整理的资料,必收!

EmmaChen 在 2017-1-18 建立的討論區
最後回覆由HappyDS於2017-3-16提供

各位学霸学神,版主为大家准备的资料怎么样?我们继续更新论坛资料放送哦~请继续关注好此帖子!由ADI工程师根据论坛中的提问,整理了一些技术文档给大家,绝对是干货中的干货,经典中的经典!

 

各位学霸学神准备好了吗?技术干货继续更新放送来啦,速速的下载起来吧~

 

数据转换器专区:

高速ADC类:【资料大放送】学习高速ADC,这些资料必备!

高速DAC类:【资料大放送】之高速DAC的经典资料

精密ADC类:【资料大放送】ADI精密ADC的经典资料都在这里了

精密DAC类:【资料大放送】这些精密DAC资料,经典中的经典哦

 

接口和隔离专区:

学习必备文档:【资料大放送】学习接口和隔离,必备这些好文档!

 

放大器专区:

仪表放大器&差分放大器:【资料大放送】仪表放大器&差分放大器7枚经典文档

电子书:【资料大放送】最受欢迎电子书

精密运放:【资料大放送】之精密运放

 

额外推荐参考电路一枚~

集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的 隔离式多通道数据采集系统该电路是一种高性价比、隔离式、多通道数据采集 系统,兼容标准工业级信号。元件针对两次采样之间的最 佳建立时间而选择,能以高达约 750 kHz 的通道切换速率 提供 18 位性能。欲了解更多请点击链接~ http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0385_cn.pdf

結果