已回答假定已回答

ADXL001-70BEZ芯片在静止时存在峰峰值超过100mV的噪声干扰

YuFei 在 2017-1-19 詢問的問題
最後回覆由YuFei於2017-2-8提供

参照ADXL001的datasheet进行了PCB设计,去耦电容100nF,输出滤波电容1nF,原理图如下:

测试环境:

电源:采用三节干电池供电,电压约4V

测试点:直接在PCB上接线端子(XOUT、GND)处进行测量

仪器:Tek TBS1102B示波器

测试结果:

1. 将时间调为5ms/div,当传感器静止不动时,噪声峰峰值超过100mV;

2. 将时间调为25us/div,10us/div,当传感器静止不动时,能看出周期性较强的信号,但存在多种频率成分;

3. 将时间调为1us/div,当传感器静止不动时,能看出周期性较强的信号,约为500kHz。

信号波形为后图中的黄色波形(蓝色为其他信号,勿参考)。

进行了三片芯片的测试,现象基本一致,只是幅值略有不同,与datasheet上的描述值完全不同,不知是何原因,请高人指点。

曾参考ADXL001静止时存在30mv噪声干扰 中名为“ADXL001静止时存在30mv噪声干扰”的帖子。

結果