已回答假定已回答

ADA4932-1测试与仿真结果不符,求解答

SilEnce_Liu 在 2017-1-20 詢問的問題
最後回覆由guorock於2017-2-9提供

输入为1.5V 2.4V-VPP,输出为1.8V 2V-VPP,仿真结果如下:无标题.png

测试方案为:输入端供给恒定电平,万用表测试输出电压。由于放大系数一定,理论上输出/输入=放大系数。

(由于实验室设备有限,只能给输入供给恒定电平测试。)

测试数据如下:

无标题1.png

如上图,发现线性区间非常小。

 

疑问:

1.这种测试方案是否正确可行

2.如果测试方案正确,为什么线性区间这么小,问题出在哪里?

 

求解答,谢谢

結果