已回答假定已回答

OP27和OP37搭建的放大電路振盪

shane 在 2013-1-14 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-14提供

昨天搭建出這個電路后,剛開始沒加10uF的電容,只有0.1uF的退耦電容後來加上2.2uF后,注意到從20K到400K左右的頻段內出現振盪,由正弦到方波再到很不正常的波形大於400多K之後又正常了,有點巧了?呵呵(這個電路我感興趣的頻段是1K到200K,這是個局部圖,這部份調試是獨立的)。今天早上再次測試發現全頻段都可以放大了,只是正弦波信號質量不高,零輸入,出來的信號有個一二十毫伏的干擾,尖峰現象嚴重,很亂,調節示波器觀察那一段波形有點像過沖后的振鈴現象,一段一段的。感覺是出於臨街振盪,這個頻段有幾M吧,不知道該怎麼解決這種問題了。

附件

結果