EmmaChen

【资料大放送】之精密运放

EmmaChen 在 2017-2-9 建立的討論區
最後回覆由lark100於2017-5-30提供

放大电路构成一般类似,精密放大电路会多一些电源去耦,滤波等特殊设计的电路。主要区别在于运算放大器上,精密运算放大器的性能比一般运放好很多,比如开环放大倍数更大,CMRR更大,速度比较慢,GBW,SR一般比较小。失调电压或失调电流比较小,温度漂移小,噪声低等等。好的精密运放的性能远不是一般运算放大器可以比得,一般运放的失调往往是几个mV,而精密运放可以小到1uV的水平。

 

ADI的多种精密放大器可为需要传统的调节零漂移放大器技术的设计人员提供业界领先的支持。我们的精密放大器系列有助于保持输入信号的直流信息精确度,并且具有较低失调电压(VOS < 1 mV)和较低温漂的特性(TCVOS < 2 μV/°C)。详情点击:精密放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) | 亚德诺半导体

 

有关精密运放咱们工程师整理出了25个技术文档,具体见附件,赶紧动手下载起来吧~

附件

結果