已回答假定已回答

ADXRS646单轴陀螺仪的3V零漂可不可以采用AD620BR放大器反相端接3V电压、陀螺信号接正相端的方法来消除

凉州牧 在 2017-2-8 詢問的問題
最後回覆由凉州牧於2017-2-10提供

ADXRS646单轴陀螺仪的3V零漂可不可以采用AD620BR放大器反相端接3V电压、陀螺信号接正相端的方法来消除。如果这种方法不合理或者不能消除,那么可以采用其他硬件方法消除零漂?下面附有我画的原理图和ARXRS646零偏参数表。跪谢各位大神不吝赐教。123.png

456.png

結果