已回答假定已回答

PLC 之DA输出电路方案

twodiamond@126.com 在 2017-2-11 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2017-2-13提供

请问:

PLC需要一个DA输出接口,提供0~10V的电压信号控制变频。感觉可以采用2种方式:

1) 利用一个DAC转换器,直接输出0~10V信号,再加一级跟随器;

2) 利用一个DAC转换器,输出0~5V信号,后跟一级运放进行2倍放大到0~10V,再加一级跟随器;

結果