已回答假定已回答

AD9914的datasheet在1396.5MHz的宽带SFDR时错误

liuwen 在 2017-2-14 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-2-15提供

AD9914的datasheet在1396.5MHz的宽带SFDR时错误,看官方datasheet里面那张图,按道理说1396.5MHz和1400MHz很接近,而每格175MHz,1400=175*8,因此应该很接近格子竖线,但是图上看出来差20MHz左右。

希望官方纠正,究竟是图画错了还是频点标错了

結果