已回答假定已回答

ADA4177 实现有源二阶滤波

twodiamond@126.com 在 2017-2-14 詢問的問題
最後回覆由zwm於2017-3-4提供

请问:

     信号特性:0~3V 单端电压信号

                        输入阻抗5K

                        带宽10K,低速(10mV/ms)

                        4路

     在滤波后送给MCU的ADC采样引脚。

 

    看到 ADA4177-4具有优越的性能,而且保护功能也和独到,是否可以使用它来实现上述信号的滤波呢?

 

谢谢!

結果