已回答假定已回答

对文档AN-1074(理解串行下载协议)的疑问

主战坦克 在 2017-2-15 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-2-21提供

AN-1074文档介绍了“理解串行下载协议”的相关问题,但是在阅读中,有一点不明,特此请教。在文档的“PAGEDOWNLOAD”命令中提到,下载的数据包要包含256个字节,但是打开HEX文件后发现,在某些PAGE里面,只有几个有效数据,如“:060E340025312E3266009C”,在0E页面里面只有06个字节,其他位置都没有数据,对于这些空白地址,是应该填写“00”还是应该填写“FF”呢?非常感谢大家的回复。

結果