已回答假定已回答

关于AD9517-3的VCO的疑问?

Jamesluo 在 2017-2-15 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-3-12提供

关于AD9517-3的VCO的疑问?

AD9517-3的片上VCO的频率范围是1.75GHz-2.25GHz,但manual的Table 28. Using a 10 MHz Reference Input to Generate Different VCO Frequencies中,却可以通过10MHz参考时钟配置出小于100MHz的VCO频率,请问这怎么和 VCO的频率范围是1.75GHz-2.25GHz不冲突?能在片上产生出小于100MHz的VCO频率吗?

結果