已回答假定已回答

AD7740的应用

twodiamond@126.com 在 2017-2-15 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2017-3-7提供

请教:

       从AD8495输出的温度采样信号为0~2.5V(对应温度0~500度),送给AD7740做压频转换,再经过磁偶隔离后输入给MCU进行计数,MCU输出1MHz时钟信号通过磁偶给AD7740做同步时钟,AD7740采用内部参考Vref及Buffer模式。

       有一点问题的是AD7740的频率输出最小为Fmin = 10%*Fin,这意味着50度以下的温度无法测得。请问:

       1、上述描述的方案是否可行;

       2、50度以下是,如果不能有频率输出,有没有什么措施;

 

谢谢!

結果