已回答假定已回答

请教ADI工程师关于ADXL362的问题

hongyan 在 2017-2-17 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2017-2-20提供

尊敬的ADI工程师:

 

您好!我在用贵公司的ADXL362做一款手环产品,现在做电压变化的校正工作,现在有两个问题想请教您一下:

  1.直流电源从高到低每次降低0.1V(分段线性的步长为0.1V),手环位置不变,ADXL362各轴数据是随着电压的降低下降而上升或者下降的,但是每次上升和下降的程度不同,这种情况正常吗?

  2.请问您了解使用贵公司产品的其他公司是怎样解决ADXL362的电压校正问题的吗?希望您给一些建议。

 

以上

宏雁

結果