已回答假定已回答

HMC455应用于频率范围2.16G~2.4GHz的阻抗匹配,请工程师帮忙看看

zhimi 在 2017-2-17 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-2-28提供

HMC455数据手册中第7页的参考设计是针对1.85G~2.2G的,

HMC455.jpg

疑问

1. 这个设计是针对1.85G~2.2GHz优化的,是不是按(1.85+2.2)/2=2.025GHz来设计的?

2. 输入输出微带线如TL1的物理长度0.33”和电长度34∘是怎么计算的,跟哪些因素有关呢?TL1,TL2,TL3,TL4的物理长度是从阻抗匹配角度设计的吗?

3. 应用的频率范围是2.16G~2.4GHz,TL1,TL2,TL3,TL4分别是多长?设计理论是什么?

結果