已回答假定已回答

ADA4817的频率响应及压摆率参数疑问

Halo 在 2017-2-17 詢問的問題
最後回覆由Halo於2017-2-20提供

在使用ADA4817的过程中遇到了很多问题,我使用的是贵公司在datasheet中推荐的电路结构(三运放结构)

按照贵公司给出的datasheet带宽为1GHz,频率响应曲线为

但是我在实际应用的过程中,严格按照贵公司给出的建议进行布板,发现测出来的频率曲线在30、40MHz的时候就出现了衰减,性能远远低于给出的参考值。

除了带宽以外,发现贵公司给出的压摆率为870V/us,在1V输入的时候,支持的带宽应该是在130MHz以内。事实上,我们在60MHz的时候输入500mVrms,放大倍数为1倍的时候,已经失真成三角波了。

 

所以对贵公司给出的压摆率以及带宽的参数表示很大的疑问,希望不吝赐教,感激万分。

結果