已回答假定已回答

求救AD9834 输出方波的问题(急)

shane 在 2013-1-15 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-15提供

VIN在没有任何信号

SBOUT;
output
会有一个7MHz的3Vpp-
wave
信号

请问这个信号是由什么地方来的



如果在VIN的了一个12.5MHz的200mVpp的信号

经过比较器出来的方波信号

利用频谱分析仪看

主信号还是12.5MHz的为21dBm没变

却多出了37MHz-65dBm-61dBm62MHz87MHz-61dBm信号

这个是因为AD9834的内部问题吗?

还是跟SBOUT;
output
会有一个7MHz的3Vpp-
wave
信号关系吗?

请高手帮帮忙吧〜〜

結果