已回答假定已回答

ADE7880 THD error 問題

Sam.S 在 2017-2-16 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2017-3-13提供

您好,

 

我們客戶使用ADE7880進行市電量測VTHD

量測結果比較Chroma 66202的標準表數據如下,

                         ADE7880       66202

Case1 110V     0.82               0.95~1.1

Case2 110V     1.54               1.63~1.7

Case3 220V     0.78               0.81~0.89

Case4 220V     0.83               0.62~0.71

Case5 220V     0.9                 0.71~0.8

Case6 220V     0.9                 0.86~0.93

Case7 110V     2.49               2.47~2.63

 

針對設定是參考ADE7880  的SPEC. RD 進行以下條件的設置:

Delay 750 mSec

Update Rate 128 mSec

平均10次,

使用各階加總(2~20)

 

 

想請問SPEC內定義的精確度1%

是定義THD的精確度還是各階的精確度?

 

另外針對1%這個參數,是表示失真率還是準確率,

假設實際THD10%

ADE7880的結果是9% ~ 11%

還是(10*0.99)% ~ (10*1.01)%

 

因為相較於使用AC Source的差異值,

市電的測試結果是有接近,

但是還是有誤差,所以想了解原廠的定義方式。

 

最後想詢問THD是否有校正的機制?

還是IC出廠就已經決定準確度。

 

以上問題,  還請幫忙答覆.

 

謝謝您!

結果