EmmaChen

ADI这些器件让传感器充满“智能”,挑战物联网应用so easy~

EmmaChen 在 2017-2-21 建立的討論區
最後回覆由zjf於2017-3-8提供

谈不完的物联网在人类的日常生活中越来越重要,而随着人类的依赖我们将更多的数据交给云端处理,这样势必会对物联网应用造成“压”迫从而引起更多挑战。包括带宽、处理性能、功耗等方面。

 

那么问题来了,怎样做才能应对物联网应用中的挑战?!ADI公司亚太区工业自动化市场高级经理张鹏在ADI年度媒体活动上给出了ADI的解决之道:把一部分处理功能转到传感器这端,让传感器也充满“智慧”,问题便迎刃而解——网络只需传递经过预处理的精简数据,实时性要求强的智慧功能已在传感器端处理完毕,功耗也随之分散到了物联网络的各个部分,降低云端供电与散热压力的同时还能有效节省能源消耗。

图片8.png

传感器“智慧化”

版主今天就以物联网应用挑战之智能路灯作为举栗!为您讲解那些让传感器充满“智慧”的ADI器件。智能城市资金与政策投入越来越大,尤其是智能路灯相关项目,几乎已在全中国铺开。对传感器来说,路灯是一个很好的载体,其所在的位置本身已经有电了,而且路灯与路灯之间基本没有通讯阻碍,可以很好实现附加传感器安装,这对传统设施的物联网智能化颇为有利。

 

目前ADI在国内外智能路灯项目里,提供的全套方案包括几方面:被称为WSN的传感器平台,基于该平台可以轻松管理外部传感器,并把采集到的数据通过可选择的通信方式传到网关或云; 电量精确计量方案;光学与环境监测方案;隔离解决方案,包括高低压的隔离、通信的隔离、数据的隔离等。

图片9.png

 

ADF7030是一款低功耗、高性能、集成式无线电收发器。

ADF7030_FBL.png

ADF7030支持169.4MHz至169.6MHz ISM频段内的窄带操作。 支持以2.4kbps和4.8kbps进行发送和接收工作(使用2GFSK调制),以及以6.4kbps进行发送工作(使用4GFSK调制)。ADF7030片上集成ARM® Cortex®-M0处理器,可执行无线电控制和数据包管理。应用包括:

  • 无线M总线模式N (EN 13757-4)
  • 智能计量
  • 公共报警
  • 有源标签资产跟踪

点击了解ADF7030详细资料:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/low-power-rf-transceivers/…

 

ADF7030评估板资料点击:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADF7030.html

 

ADuCM3029集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU。

ADI-3029EZLITE-Board-Bottom.jpg

ADuCM3029处理器是一款超低功耗集成式混合信号微控制器系统,可用于处理、控制和连接。 MCU系统基于ARM® Cortex®-M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及ADC子系统组成。

点击了解ADuCM3029详细资料:http://www.analog.com/cn/products/processors-dsp/microcontrollers/arm-cortex-m3-processor/aducm3029.html#product-sampleb…

 

解决方案点击:http://www.analog.com/media/cn/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/Technologies-and-Applications-for…

 

ADuCM3029评估套件资料点击:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-aducm3029-ezkit.html…

 

 

ADE7978计量IC:ADE7978、ADE7933/ADE7932ADE7923构成一个专用芯片组,将分流器用作为电流传感器进行3相电能计量。ADE7933/ADE7932是隔离式3通道Σ-Δ型模数转换器(Σ-Δ ADC),将分流电流传感器用于三相电能计量应用。 ADE7923是一款非隔离式3通道Σ-Δ ADC,可利用分流传感器实现零线检测。 ADE7932集成两个24位ADC,而ADE7933和ADE7923集成三个24位ADC。

EVAL-ADE7978.jpg

ADE7978/ADE7933评估套件包含两块电路板,可对ADE7978和ADE7933三相多功能电能计量芯片组的性能进行评估,且评估环境与实际三相电表的部署环境非常类似。

 

点击了解ADE7978详细资料:http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-converters/energy-metering-ics/ade7978.html#product-evaluationkit

 

ADE7978评估套件点击:http://www.analog.com/cn/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-ade7978.html

 

上述硬件载体里,ADI内嵌了大量的工业现场的协议,帮助客户轻松解决入网甚至整个组网的问题, 所以ADI的解决方案不单提供了硬件服务,也提供了一定的软件服务,而拓宽软件服务是ADI未来的战略之一。

 

結果