已回答假定已回答

关于ad5272芯片供电问题咨询

PeterYUAN 在 2017-2-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2017-2-22提供

我想咨询一下贵公司的芯片ad5272-50供电电源问题。

贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75V

我设计的一个电路模块使用ad5272芯片:VDD = 3.0VVSS = -2.0V。与MSP430通讯,大部分都没有问题,但也会出现一两个无法通讯,程序卡死的情况。

请问一下,ad5272芯片双极性供电是必须满足±2.75V的标准吗?(下图是我们的ad5272芯片电路接口)

 

結果