已回答假定已回答

AD9500可编程延时电路设计

xpeng0427 在 2017-2-21 詢問的問題
最後回覆由xpeng0427於2017-2-21提供

这边要选一颗延时范围25ns精度100ps或以内的可编程延时芯片且速率达到50MHz,初步看了AD9500符合要求,但这颗料停产多年。关于这颗料的应用参考没找到。现在有个困惑:我想确认下这颗料的输入、输出可以支持哪些电平。默认是+5V、-5.2V供电实现ECL但说也兼容TTL,我的疑问是输入是否可以通过给芯片VCC供3.3V来支持LVTTL(因为我这边是FPGA给出来的LATCHENABLE信号、TRIGGER信号和D0~D7信号,如果不支持的话我还得用电平转换芯片桥接);输出的话是否可以配置成LVPECL、NECL等电平输出。目前很懵逼,忘指点。

結果