已回答假定已回答

hmc764芯片技术支持的寻求

pasqal 在 2017-2-22 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2017-2-28提供

第一,由于目前ADIsim软件并不支持hmc764,而hittite pll design软件现在已经不能安装使用,那么对于hmc764有没有什么辅助设计软件可以使用。

第二,关于用户指导中,有提到D1、D0引脚,但是我并没有在芯片的datasheet中发现这一引脚。

第三,我在写入寄存器后,vco一直震荡在7.6GHZ附近,并不能通过改变N divider来改变,因此我想寻求一种整数分频的寄存器典型配置方案。

目前我的寄存器配置如下:

    02h <= 5d(R divider is 5)

    03h <=  770d(N divider is 770,expected RF out is 7.7GHz)

    04h <= 0

    05h <= 50894C

    06h <= 703387

    07h <= 4FA

    08h <= 31DF

    09h <= 900000

    0Ah <= 0

    0Bh <= 72

    0Ch <= 0

    0Dh <= A

    第四,我想问一下关于charge pump,由于hmc764的调谐电压在2~13V,在3.3V 5V供电的情况下使用无源的环路滤波器能否覆盖这一调谐电压。
若能解答,不胜感激。

結果