已回答假定已回答

关于开环增益和共模抑制比的测试

靳鹏飞 在 2017-2-22 詢問的問題
最後回覆由zwm於2017-3-4提供

想通过国标的方式测试ADA4077、LF357、TL081的开环增益和共模抑制比,想问下大家有没有好的建议?目前已经在测试TL081的开环增益,但是出现振荡现象,大家帮帮忙,现象为:J1处供给6V的直流电,C2没有焊接,TL081的输出为-6V的直流,但是LF353的同相输入端出现110khz的正弦信号,关于零电平对称,幅度650mV左右,请问大家有解决办法吗?谢谢。

結果