已回答假定已回答

ADN8834 数字PID 控制算法

devis 在 2017-2-22 詢問的問題
最後回覆由devis於2017-2-27提供

1,参考UG-858, 通过 DAC 输出电压控制 VLDR VSFB .  所以,VB=1.5VVDDD<4V, 如果 Vout2=DAC 输出电压,最大2.5VREF=2.5V),VLDR=1.5V-40(2.5V-1.25V)= -48.5V 吗?

2,针对数字PID 控制,ADI 是否提供算法? 谢谢

結果