已回答假定已回答

HMC1099高端增益问题

wynjut 在 2017-2-27 詢問的問題
最後回覆由lee@lxx於2018-3-26提供

请教ADI的专家,HMC1099在使用中信号频率超过700MHz左右时增益掉的厉害,只有5dB左右,并且频率越高越差。这是什么原因? 

电路按照参考电路来的,VGG在-2.88V,VDD 28v。静态电流100mA. 

个人想是不是和续流电感的选择有关,参考电路上0.9uH的电感,但这么大的电感自谐振频率都在三四百MHz左右,不知是否是该原因,另外参考电路中的电感型号能否提供?

結果