已回答假定已回答

ADF5904的链路增益去哪儿?

HAWK 在 2017-2-25 詢問的問題
最後回覆由HAWK於2017-3-2提供

ADF5904的链路增益没有了,具体是灵敏度测试时情况如下:

1)ADF5904配置后AVDD电流大约170mA,与手册相符;

2)ADF5904本振输入功率约-12dBm;射频通道RX1_RF输入功率大约-30dBm;

3)测试中频信号功率只有-50dBm;通过提高RX_RF输入,中频输出功率接近线性增加;

问题是:手册给出射频-中频变频增益22dB不仅没有,而且少了20dB,为什么?

已经安排手册要求进行了初始化,难道就因为本振少了4dB就不行?因为本振连着ADF5901本振输出,没办法再提高试试。analogchina-admin

 

結果