已回答假定已回答

AD8436输出不正确问题

641999828 在 2017-2-25 詢問的問題
最後回覆由641999828於2017-3-1提供

如下图是本次的实验,使用内部放大器,对输入放大101倍。不过输出的电压不不对,不知道问题出现在哪里了,电阻电容这些都焊接正确,还望ADI的工程师们指教。

对比数据:

1.互感器输入:0.94uV RMS  此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):130mV (130/101=1.28mv)

2.互感器输入:0.41uV RMS  此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):41mV (41/101=405.9uv)

3.互感器输入:6.3mV RMS  此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):623mV (623/101=6.16mv)

4.互感器输入:8.06mV RMS  此时芯片OUTADC2端口输出直流(DC):1000mV (1000/101=9.9mv)

以上是对比数据,目前我还不知道他们有什么关系,不知道是哪里出问题了,输出错误好多啊。。。。。。。

不是说好了RMS么...................................00

 

AD8436.png

实物图.jpg

結果