已回答假定已回答

ADUM1201损坏原因需支持分析

yangsong 在 2017-2-27 詢問的問題
最後回覆由yangsong於2017-3-1提供

自动化行业的控制板上,用了3颗ADUM1201,IC两端的隔离电源分别为3.3V和5V,5V隔离输出接到5V供电的max3232上对外作为通信口,控制板上设备损坏了5颗ADUM1201,异常芯片现象为输入端发高低电平,3.3V输出端恒高或5V输出端恒高,请尽快协助分析分析原因,谢谢

結果