已回答假定已回答

AD9957单音输出有杂散

Kaukokaipuu 在 2017-2-28 詢問的問題
最後回覆由舒行科於2017-3-23提供

AD9957在单音模式下,使用25M晶振作为时钟输入,芯片内倍频40倍作为系统时钟,设定为250M DDS输出,可以得到设定频率的输出,但信号质量不佳,频谱上可以看到相当大的噪声,以及基频250M两侧若干杂散频率,间隔大约350KHz。改变时钟倍频设定和对应VCO设定,以及改变频率控制字,都能看到350K信号,关闭倍频直接用25M时钟后噪声消失,推测可能为芯片内PLL引入。重绘并制作了第二版电路,仍然有相同的问题。请问可能是什么原因产生的?以及具体可以怎样解决?谢谢。

 

附图为问题频谱,以及所设定的PLL外部滤波电路的元件参数。

   

R3750
C13220.0E-9
C1522.0E-9

附件

結果